|
|
|
NSYRSWSP8
Részleges kihajtahtó rack tartó 800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Application
|
Többcélú
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 800 mm
|
Szerelési támogatás
|
Részleges 19”-os lengő polc tartó, távoli bemenő sín számára
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF-E
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 tartók
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel: szekrény szerkezet
|
Beállítás
|
Állítható magasság vag mélység, 25 milliméteres lépésekben
|
Magasság
|
Valós: 40 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
Valós: 9,5 mm
|
Mélység
|
Valós : 75 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
89,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,36 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
29,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
37,5 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
47,2 kg