|
|
|
NSYS3D121030D
S3D elosztószekrény H1200xW1000xD300 kétajtós
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial S3DB
|
Application
|
Többcélú
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
1200 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
1000 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
300 mm
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
Szabványos
|
Szerelési anyagok típusa
|
Falra szerelhető
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
2 kábelvezető tartó
1 reteszelő rúd
2 ajtók
|
Kiegészítő jellemzők
Body type
|
Egy darabból álló felépítmény
Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
|
Ajtók száma
|
Előlap: 2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
BV
UL-Aex
LROS (Lloyds register of shipping)
cULus
GOST
DNV-GL
|
Nettó súly
|
53 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektromágneses zavar elleni védettség
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
35,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
101,5 cm
|
1.csomag hossza
|
124,5 cm
|
1. csomag súlya
|
53,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
116,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
122,0 cm
|
2. csomag súlya
|
116,0 kg