|
|
|
NSYS70
Sorkapocs 1x70 mm2
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Energiaelosztás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági kioldást megelőző nyitás
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Készülék összetétel
|
1 egyetlen váz
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Névleges keresztmetszet
|
70 mm² 1
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szerelési tartozékokon
|
Anyag
|
PA (poliamid) 6/6 matt fekete esetén alap
Poliuretán narancs esetén fedél
NBR esetén terminál
Cinkötvözet esetén gyűrű
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
30 mm
|
Mélység
|
55 mm
|
Átmérő
|
30 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
76,800 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
20,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,587 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,355 kg