|
|
|
NSYSBM153012
SBM Ipari doboz 150x300x120 hegesztett acél IP66
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial SBM
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Category
|
Ipari doboz
|
Készülék rövid neve
|
SBMB
|
Szekrény típusa
|
Sík felületű doboz
|
Szekrény névleges magassága
|
150 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
300 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
120 mm
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Készülék összetétel
|
4 fedőcsavar
1 takarólemez
1 test rögzíthető vakanyával
|
Test típusa
|
Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
|
Mellső burkolat típusa
|
Teli ajtó
|
Fedél rögzítés
|
Félfordulatos fém csavar
|
Retesz típusa
|
Elveszthetetlen csavar PZ2 külső lezárt terület
|
Levehető alkatrészek
|
Borítás elveszthetetlen csavarokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acéllemez
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV Marine
UL-Aex
BV
|
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…60 °C
|
Operating temperature
|
-35…80 °C
|
Nettó súly
|
2,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,2 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,282 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
180
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
168 cm
|
2. csomag súlya
|
388 kg