|
|
|
NSYSD6
Vezérlőasztal (1024*600*466)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial SDB
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Monoblokk vezérlőpult
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
600 mm
|
Nominal depth
|
466 mm
|
Product installation
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 ajtók
2 reteszelő rúd: ajtó
4 beállító sín
1 kábelvezető tartó
2 pneumatikus kitámasztó: asztalfedél
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Egy darabból álló szerkezet hajtva és hegesztve
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtók száma
|
Első rész: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható 120 ° ajtó
|
Zárolási típus
|
2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
1 bemeneti lemez
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Asztalfedél csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csíptetőkkel
|
Anyag
|
Tartókeret: acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
47,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
61,5 cm
|
1.csomag hossza
|
114,5 cm
|
1. csomag súlya
|
41,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
130,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
207,0 kg