|
|
|
NSYSDF1210
Vezérlőasztal szerelőlap nélkül
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial SDB
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Vezérlőpult konzollal és asztallal
|
Nominal height
|
1400 mm
|
Nominal width
|
1200 mm
|
Nominal depth
|
1045 mm
|
Product installation
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
4 beállító sín
1 kábelvezető tartó
2 pneumatikus kitámasztó: asztalfedél
1 előlap
1 asztal csapófedél
2 szerkezet: elülső konzolajtó
6 reteszelő rúd: elülső ajtó
1 fogantyú biztonsági kulccsal: hátsó ajtó
2 homloklap
2 hátsó panel
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Egy darabból álló szerkezet hajtva és hegesztve
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtók száma
|
Első rész: 2 ajtó(k)
Hátsó rész: 2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható 120 ° elülső és hátsó ajtók
Behajtás 75 ° asztalfedél és konzolfedél
|
Zárolási típus
|
2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Fogantyú zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Tömbszelence lemez típus
|
1 bemeneti lemez
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Hátsó rész
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Asztalfedél csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csíptetőkkel
Elülső ajtó csuklópántokkal
Elülső konzolajtó csuklópántokkal
Hátsó ajtó csuklópántokkal
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
106,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
121,5 cm
|
1.csomag hossza
|
152,0 cm
|
1. csomag súlya
|
116,0 kg