|
|
|
NSYSDH
Vezérlőasztal kilincs
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fogantyúra
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SDB
|
Készülék összetétel
|
1 fogantyúk
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
400
|
2.csomag magassága
|
93,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
250,0 kg