|
|
|
NSYSDR200BD
DIN sín 7,5x35 2m, perf.
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Készülék rövid neve
|
TR
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Szimmetrikus DIN
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Készülék összetétel
|
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Felületkezelés
|
Perforált
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szekrény szerkezet elhelyezés
|
Beállítás
|
25 mm-es lépésekben
Folyamatos szabályozás
|
Hossz
|
2000 mm
|
Magasság
|
Névleges: 7,2 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 35 mm
|
Vastagság
|
1 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
200,000 cm
|
1. csomag súlya
|
596,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
2. csomag hossza
|
200,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,684 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
90,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
253,400 kg