|
|
|
NSYSDR80
Szimmetrikus sín 38 mm, CMO,OLN-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Szimmetrikus DIN
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SDB
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Horganyzott acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szekrény szerkezet elhelyezés
|
Beállítás
|
Folyamatos szabályozás
25 mm-es lépésekben
|
Hossz
|
Névleges: 800 mm
Valós: 790 mm
|
Magasság
|
Névleges: 15 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 35 mm
|
Mélység
|
Névleges: 35 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,500 cm
|
1.csomag hossza
|
79,000 cm
|
1. csomag súlya
|
540,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,500 cm
|
2. csomag súlya
|
5,549 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|