Schneider-Electric
 
NSYSFBK picture- Schneider-electric
NSYSFBK
Standard csatoló klt. SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatolási tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatolókészlet
Anwendung Többcélú
Szerelési hely 2 tokozat oldala összekapcsolva
2 tokozat mélységben összekapcsolva
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
Készülék összetétel 2 lapos fedőlemez
4 konzolok
Rögzítőelemek
Zárótömítés
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Zárótömítés: EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
Konzol: acél
Lapos csatlakozó: acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző
Magasság 65 mm
Szélesség 340 mm
Mélység 365 mm
IP védettségi szint IP55
Szerelési átmérő 0 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 34 cm
1.csomag hossza 36,5 cm
1. csomag súlya 1,664 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 120 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 116 cm
2. csomag súlya 187 kg