|
|
|
NSYSFBK19
Forgó 19" rack csatoló klt. SF
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
Anwendung
|
Prisma alkalmazás
Többcélú
|
Szerelési hely
|
2 tokozat oldala összekapcsolva
2 tokozat mélységben összekapcsolva
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma PH megfelelő szekrény
PanelSeT PanelSeT SFX megfelelő szekrény
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Készülék összetétel
|
8 lapos fedőlemez
Rögzítőelemek
Zárótömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Zárótömítés: EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
Lapos csatlakozó: acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
345 mm
|
Mélység
|
335 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Szerelési átmérő
|
0 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,604 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,782 cm
|
1.csomag hossza
|
36,068 cm
|
1. csomag súlya
|
1,207 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
125
|
2.csomag magassága
|
110 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
188 kg