|
|
|
NSYSFBKF
Gyors csatoló klt. SF
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
2 tokozat mélységben összekapcsolva
2 tokozat oldala összekapcsolva
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
|
Készülék összetétel
|
4 lapos fedőlemez
Rögzítőelemek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző
|
Magasság
|
34 mm
|
Szélesség
|
69 mm
|
Mélység
|
128 mm
|
IP védettségi szint
|
IP40
|
Szerelési átmérő
|
0 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,57 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,43 cm
|
1.csomag hossza
|
20,07 cm
|
1. csomag súlya
|
0,48 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
250
|
2.csomag magassága
|
50 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
180 kg