|
|
|
NSYSFBKSH
Csatoló klt. SF-OLN-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
2 tokozat oldala összekapcsolva
2 tokozat mélységben összekapcsolva
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF megfelelő szekrény
|
Készülék összetétel
|
4 távtartó
4 lapos fedőlemez
Rögzítőelemek
Zárótömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Zárótömítés: EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
Lapos csatlakozó: acél
Távtartó: acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
400 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Szerelési átmérő
|
0 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,244 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
120,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
137,0 kg