|
|
|
NSYSFC104
Felső+alsó keret SF (1000*400)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Váz készlet
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Függőleges oszlopok felső része
Függőleges oszlopok alsó része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT hátsó védőrács
PanelSeT oldallemez
PanelSeT függőleges oszlop
|
Készülék összetétel
|
1 alsó elem
1 tető
1 felső elem
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - a szekrén minden sarka elhelyezés
|
Szélesség
|
1000 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
49,0 cm
|
1.csomag hossza
|
103,0 cm
|
1. csomag súlya
|
22,5 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
150 cm
|
2. csomag súlya
|
349 kg