|
|
|
NSYSFCVR126HD
Tető ventilátor modul SFHD 1200x600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szellőző borda
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M12 - tető rögíztési pont elhelyezés
|
Corrosion resistance
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Magasság
|
95 mm
|
Szélesség
|
1200 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
65,0 cm
|
1.csomag hossza
|
125,0 cm
|
1. csomag súlya
|
13,944 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
77,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
82,8 kg