|
|
|
NSYSFV20
4 függőleges oszlop profil SF (2000)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Függőleges oszlop
|
Device application
|
Többcélú
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Rögzítés
|
Kábelek
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial váz készlet
Spacial hátsó védőrács
Spacial oldallemez
|
Készülék összetétel
|
4 függőleges
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Texturált epoxi poliészter
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M8
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
201,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,324 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
416,072 kg