|
|
|
NSYSH180NC
4db 180° zsanér RAL 9005
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsanér
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Ajtó és szekrény
|
Tartománykompatibilitás
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 x forgópánt
Kivezetés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Forgópántcsap: horganyzott cink
Forgópánt: painted galvanized steel
|
Szín
|
Fekete (RAL 9005)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Működési szög
|
180 °
|
Legnagyobb terhelés
|
60 kg/m²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
522,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
22,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,0 cm
|
2. csomag hossza
|
36,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,758 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
240,0 kg