|
|
|
NSYSMEC83
Teli kábelbevezető lemez (800*300) SM
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SM
|
Szerelési hely
|
Felső
Alul
|
Kábeltömítés típusa
|
Szabvány
|
Kábelbemenet
|
Sima
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
20 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Mélység
|
Névleges : 300 mm
Valós : 550 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
1.csomag hossza
|
54,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,2 kg