|
|
|
NSYSMVR18
2 függőleges adaptációs profil 1800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapter
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SM
|
Szerelési hely
|
A ház elülső és hátsó része
|
Telepítési irány
|
Függőleges
|
Készülék összetétel
|
Rögzítő tartó
2 Propivar kondenzátorok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - forgópántok és reteszek csavarjain elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 1800 mm
Valós: 1706 mm
|
Szélesség
|
42 mm
|
Mélység
|
24,5 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
171,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,84 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
210,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
260,0 kg