|
|
|
NSYSNLPLA
Ajtókapcsoló PLA szekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtókapcsoló
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény
|
Tartománykompatibilitás
|
Thorsman PLA szekrény
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 x terheléskapcsoló
1 x FL21 kábel tömítőlemez
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Közvetlen vagy cső rögzítés - szekrény elhelyezés
|
Bemenet típusa
|
NC + NO
|
Abszolút maximális bemenet
|
3 A/240 V
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
233,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,780 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
91,040 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|