|
|
|
NSYSNSM8
1/4 fordulatú fogazott vándoranya M8
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Anya és alátét
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFHD
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Menet típusa
|
M8
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
39,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10 cm
|
2. csomag hossza
|
12 cm
|
2. csomag súlya
|
398 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
20,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
3. csomag hossza
|
30,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,4 kg