|
|
|
NSYSPC
Műanyag kábelcsatorna tartó
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Termék rendeltetési helye
|
Kábelvezeték
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLS
Thorsman Thalassa PLM
Spacial Spacial SBM
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
DIN sín
Teleszkópos állvány
|
Készülék összetétel
|
1 kapocstartó
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PA (poliamid)
|
Rögzítési mód
|
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
24 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Átmérő
|
0 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
16,0 cm
|
2. csomag súlya
|
81,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,336 kg