|
|
|
NSYSPFV6100
Szellőző mellső lábazat (600*100)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szellőztetett oszloptalp
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Szerelési támogatás
|
Függőleges panel
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Állandó megengedhető terhelés
|
1300 kg
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,2 cm
|
1.csomag hossza
|
60,8 cm
|
1. csomag súlya
|
4,255 kg