|
|
|
NSYSPFX12100H
Rozsdam. lábazat elülső W1200xH100 316L
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp harántmerevítő
|
Application
|
Többcélú
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SDB
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial SF
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél 316L
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1200 mm
|
Nettó súly
|
6,45 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
121,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,45 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
105,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
329,0 kg