|
|
|
NSYSPS6200
4 oldalsó lábazati elem (600*200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Side plinth
|
Application
|
Többcélú
PC alkalmazás
Prisma alkalmazás
Elektronikus alkalmazás
Cellás alkalmazás
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
4 oldalpanelek
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFP
|
Szerelési támogatás
|
Elülső talapzat
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,000 cm
|
1.csomag hossza
|
46,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,573 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
25,661 kg