|
|
|
NSYSQCR40120
2 egysoros gyorsrögzítésű keresztsín (1200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gyors keresztsínek
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
Keresztsínek között
|
Szerelési támogatás
|
Illesztőprofil, SM szekrényeken
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 keresztsínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
A kábelcsatorna léceire csiptetve - szerkezeten elhelyezés
|
Beállítás
|
25 mm-es osztásonként állítható
|
A vízszintes sorok száma
|
1
|
Maximális terhelés
|
20 kg
|
Magasság
|
Névleges: 1200 mm
Hasznos: 1110 mm
|
Szélesség
|
40 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
116,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,02 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
100 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
316 kg