Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
Keresztsínek között
|
Szerelési támogatás
|
Illesztőprofil, SM szekrényeken
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 keresztsínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
A kábelcsatorna léceire csiptetve - szerkezeten elhelyezés
|
Beállítás
|
25 mm-es osztásonként állítható
|
A vízszintes sorok száma
|
2
|
Maximális terhelés
|
100 kg
|
Magasság
|
Névleges: 400 mm
Hasznos: 310 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|