|
|
|
NSYSTBR5
2 állítható alsó/felső keresztsín 500
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Beállító kapocstömb
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SM
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény középső része alul és felül
|
Termék rendeltetési helye
|
2 szerelőlemez 2-ajtós szekrényekben
2 függőleges oszlop 2-ajtós szekrényekben
|
Készülék összetétel
|
4 sínek
Rögzítőelemek
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
160 mm
|
Mélység
|
Névleges : 500 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
54,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,87 kg