|
|
|
NSYSVR608
Szellőztető tető 600x800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szellőző borda
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
Elektronikus alkalmazás
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
|
Készülék összetétel
|
4 EMC kimeneti rács
1 tető
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Emelőgépekkel - csavartípus M12 - tető rögíztési pont elhelyezés
|
Magasság
|
72 mm
|
Szélesség
|
Valós: 570 mm
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
Valós : 770 mm
Névleges : 800 mm
|
IP védettségi szint
|
IP30 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
57,5 cm
|
1.csomag hossza
|
77,5 cm
|
1. csomag súlya
|
9,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
85,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
118,0 kg