|
|
|
NSYTBC365
Felső gyűjtősínrekesz (300*600*500)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Energiaelosztás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felső burkolat
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 összekötősín kamra
1 zárótömítés
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
301 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
500 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
53,0 cm
|
1.csomag hossza
|
63,0 cm
|
1. csomag súlya
|
23,578 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
88,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
225,0 kg