|
|
|
NSYTBP1176
Ipari műanyag doboz (107*65*47)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thalassa TBS
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Category
|
Ipari doboz
|
Magasság
|
116 mm
|
Szélesség
|
74 mm
|
Mélység
|
62 mm
|
Belső magasság
|
105 mm
|
Belső szélesség
|
65 mm
|
Belső mélység
|
55 mm
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
4 fedőcsavar
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Test típusa
|
Egy darabban öntött
|
Mellső burkolat típusa
|
Alacsony sima fedél
|
Fedél rögzítés
|
Fém csavarok
|
Retesz típusa
|
Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
|
Levehető alkatrészek
|
Borítás elveszthetetlen csavarokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
UL 508, E típus
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
UL-Aex
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Szerelési hely
|
Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Nettó súly
|
0,124 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP669 megfelel NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…60 °C
|
Operating temperature
|
-25…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,58 cm
|
1.csomag hossza
|
6,68 cm
|
1. csomag súlya
|
124 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
33,4 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
2. csomag hossza
|
8,5 cm
|
2. csomag súlya
|
620 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
105
|
3.csomag magassága
|
60 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
14,26 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|