|
|
|
NSYTBP19128T
Ipari műanyag doboz (192*121*87) átlátszó fedéllel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thalassa TBS
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Category
|
Ipari doboz
|
Magasság
|
192 mm
|
Szélesség
|
121 mm
|
Mélység
|
87 mm
|
Belső magasság
|
175 mm
|
Belső szélesség
|
105 mm
|
Belső mélység
|
80 mm
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
4 fedőcsavar
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Test típusa
|
Egy darabban öntött
|
Mellső burkolat típusa
|
Alacsony átlátszó fedél
|
Fedél rögzítés
|
Műanyag csavarok
|
Retesz típusa
|
Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
|
Levehető alkatrészek
|
Borítás elveszthetetlen csavarokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
Átlátszó zöld
|
Szabványok
|
IEC 62208
UL 508, E típus
|
Terméktanúsítványok
|
TÜV-NURTL
UL-Aex
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Szerelési hely
|
Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Nettó súly
|
0,38 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP669 megfelel NEMA 4X
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…60 °C
|
Operating temperature
|
-25…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,1 cm
|
1.csomag hossza
|
19,2 cm
|
1. csomag súlya
|
380 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
336
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
135 cm
|
2. csomag súlya
|
164 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|