|
|
|
NSYTCSM6PLM
M6 fémanyát tartalmazó műanyag anya
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Anya és alátét
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Készülék összetétel
|
1 műanyag anya
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Közvetlen vagy cső rögzítés - csavartípus M6 - szekrény bevágásai elhelyezés
|
ISO menet
|
M6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,0 g