|
|
|
NSYTDB5ME
Standard zár
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárbetét
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Retesz betét
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés hátlapra
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SF 5G
|
Készülék összetétel
|
1 alakos zárbetét
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Szekrény: rozsdamentes acél
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
126,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
40,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,6 kg