|
|
|
NSYTDB5PL
5 mm-es kéttollú betét
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárbetét
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
4 pontos reteszkar
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fogantyúra
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
1 alakos zárbetét
1 fogantyú zárral
|
Zárolási típus
|
4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
50,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
20,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,75 kg