|
|
|
NSYTFPCRN10
2 Kábelbevezető keresztsín ajtóra 1000mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó kábelvezető keresztsín
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Erősítőkeret ajtaján
|
Tartománykompatibilitás
|
Spacial S3D, CRN, S3X szekrény
Spacial szekrények 400 mm-es magasságtól Spacial S3D/CRN szekrényekhez
Spacial szekrények 500 mm-es magasságtól Spacial S3X szekrényekhez
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 x keresztsínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval - csavartípus önmetsző - ajtóerősítő kereten elhelyezés
|
Beállítás
|
A kívánt magasságra esetén ajtóerősítő kereten
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1000 mm
Valós: 932 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Nettó súly
|
0,956 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
93,5 cm
|
1. csomag súlya
|
956,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
29,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
37,5 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
47,8 kg