|
|
|
NSYTHL1242EPLM
Kilincs 1242E zárbetéttel és kulccsal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fogantyúra
|
Termék kompatibilitása
|
PLM ≤ 847mm-es magassággal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLM
|
Készülék összetétel
|
1 hengerzárbetét
2 kulcs
1 fogantyú zárral
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
1242 E
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
61,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6000
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
150 cm
|
2. csomag súlya
|
386 kg