|
|
|
NSYTJ6030
Védőtető (600*300)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3DB
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
Védőkupak
Rögzítőelemek
Használati utasítás
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral - csavartípus M6
|
Magasság
|
42 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Valós: 609 mm
|
Mélység
|
Névleges : 300 mm
Valós : 314,5 mm
|
Nettó súly
|
3,3 kg
|
Szerelési átmérő
|
8 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,000 cm
|
1.csomag hossza
|
61,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,478 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
117,340 kg