|
|
|
NSYTJPLA124G
Esővédő tető PLA szekrényhez (1250*420)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 védőkupak
Rögzítőelemek
Fúró sablon
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Üvegszállal töltött poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
38 mm
|
Szélesség
|
1250 mm
|
Mélység
|
420 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
44,500 cm
|
1.csomag hossza
|
130,000 cm
|
1. csomag súlya
|
6,279 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
200,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
90,348 kg