|
|
|
NSYTLCFL
Kábelbevezető acél FL21 membránhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal width of the housing
|
300 mm
|
Nominal depth of the housing
|
200 mm
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial S3DB
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
FL kivágással
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
1 külön tömítőgyűrű
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Lemez: acél
Tömítés: polietilén (PE) hab
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Lemez: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
245 mm
|
Szélesség
|
245 mm
Valós: 400 mm
|
Mélység
|
130 mm
Valós : 200 mm
|
Nettó súly
|
550 kg
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Kivágások száma
|
1 furat
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
FL21 membránokhoz
|
Kivágási méretek
|
194 x 62.5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25,6 cm
|
1. csomag súlya
|
240,0 g