|
|
|
NSYTLCRND
Kábelbevezető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Szabvány
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
1 külön tömítőgyűrű
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Lemez: acél
Tömítés: polietilén (PE) hab
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Lemez: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
345 mm
|
Szélesség
|
Valós: 148 mm
|
Nettó súly
|
0,566 kg
|
Vastagság
|
1 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
45,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
1,0 cm
|
1. csomag súlya
|
566,0 g