Schneider-Electric
 
NSYTLGUHD picture- Schneider-electric
NSYTLGUHD
Spacial S3HD kültéri alum. kábelvezeték
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Kültéri nagy igénybevétel
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial S3HF
Szerelési hely Szekrény alsó része
Tömbszelence lemez típus Sima alumínium
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
1 hézagtömítő profil
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Csiszolt felület
Rögzítési mód Szerszám nélkül - csavartípus negyedfordulat
Magasság 20 mm
Szélesség Névleges: 495 mm
Mélység Névleges : 495 mm
Valós : 495 mm
Nettó súly 1 kg
Vastagság 3 mm