|
|
|
NSYTPLS2736A
Átlátszó fedél PLS 27x36x9.5
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
|
Készülék összetétel
|
1 takarólemez
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szín
|
Átlátszó zöld
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
270 mm
|
Szélesség
|
360 mm
|
Mélység
|
95 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,0 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
580,0 g