|
|
|
NSYTPLSC5454G
Teli fedél PLS 54x54x4.5
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
|
Készülék összetétel
|
1 takarólemez
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
540 mm
|
Szélesség
|
540 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
56,0 cm
|
1.csomag hossza
|
56,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,4 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
69,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
55,0 cm
|
2. csomag hossza
|
55,0 cm
|
2. csomag súlya
|
22,82 kg