|
|
|
NSYTRAB620
Pattintható jelölő, 10 karakteres (11-20-ig), 6 mm széles, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőszalag
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
Sorkapocs
|
Háttér színe
|
Fehér
|
Jelölés
|
11...20
|
Méret
|
6 mm
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Megjelölés típusa
|
Numerikus
|
Jelzések színe
|
Fekete
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal
|
Nettó súly
|
1,4 g
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
0,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
2. csomag hossza
|
14,000 cm
|
2. csomag súlya
|
16,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
4800
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,520 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|