|
|
|
NSYTRAC22BL
Véglap 2,2 mm csavaros egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-10 mm2 kék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs, length = 47,7 mm
TRV csavaros bekötés - védőföldelés sorkapocs, length = 47,7 mm
TRV csavaros bekötés - késes kapcsoló sorkapocs, length = 55 mm
|
Vastagság
|
2,2 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
10 mm²
4 mm²
2,5 mm²
6 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Mérési bemenet száma
|
1
2
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Nettó súly
|
2,4 g
|
Szín
|
Kék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,100 cm
|
1.csomag hossza
|
4,800 cm
|
1. csomag súlya
|
2,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
18,000 cm
|
2. csomag súlya
|
130,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,395 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|