|
|
|
NSYTRACR63
Véglap 2,2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 1x2 csatlakozás 6 mm2
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV rugós sorkapocs sorkapocs, length = 90,5 mm
|
Vastagság
|
2,2 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
6 mm²
|
Number of connections
|
3
|
Mérési bemenet száma
|
2
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Nettó súly
|
3,2 g
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
19 cm
|
1.csomag hossza
|
30 cm
|
1. csomag súlya
|
4 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19 cm
|
2. csomag szélessége
|
5 cm
|
2. csomag hossza
|
30 cm
|
2. csomag súlya
|
228 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,088 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|