|
|
|
NSYTRACS4
Figyelmeztető lap Csavaros sorkapocshoz 4 mm2 sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Figyelmeztető címke
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs
TRV csavaros bekötés - védőföldelés sorkapocs
TRV csavaros bekötés - késes kapcsoló sorkapocs
TRV csavaros bekötés - eltávolítható hordozó leválasztása sorkapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
4 mm²
|
Number of connections
|
2
3
4
|
Mérési bemenet száma
|
1
4
2
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
1,2 g
|
Szín
|
Sárga
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
0,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1600
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,310 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|