|
|
|
NSYTRAFT
Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Mérési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs
TRV csavaros bekötés - védőföldelés sorkapocs
TRV csavaros bekötés - késes kapcsoló sorkapocs
TRV csavaros bekötés - eltávolítható hordozó leválasztása sorkapocs
TRR benyomható sorkapocs
TRV rugós sorkapocs sorkapocs
TRH IDC sorkapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
16 mm²
2,5 mm²
35 mm²
10 mm²
4 mm²
6 mm²
50 mm²
|
Number of connections
|
4
2
3
|
Mérési bemenet száma
|
1
2
6
3
4
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
2,36 g
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
3 cm
|
2. csomag hossza
|
7,5 cm
|
2. csomag súlya
|
24 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1000
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2,591 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|