|
|
|
NSYTRAL610
Dugaszolható áthidaló 10 láb 6 mm2-es sorkapocshoz piros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható készlet
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés sorkapocs
TRR benyomható sorkapocs
TRV rugós sorkapocs sorkapocs
TRH IDC sorkapocs
|
Utak száma
|
10 utas
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
6 mm²
|
Number of connections
|
2
3
|
Mérési bemenet száma
|
2
6
3
1
4
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
19,4 g
|
Szín
|
Piros
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
19,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
17,0 cm
|
2. csomag súlya
|
197,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,926 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|